Afdekraam schakelmateriaal > 80 mm, alulook G3560LAN
EAN-nummer
4012740849418
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Dekselbreedte80 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurAluminium
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G3560LAN
-
Product datasheet
Hager Productdatablad G3560LAN
Afdekraam schakelmateriaal > 80 mm, alulook
PDF
Meer documentatie