The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • G12527035

BRHN, buitenhoek voor goot 70x130 mm, halogeenvrij, lichtgrijs G12527035

EAN-nummer
4012740845243
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

BRHN, buitenhoek voor goot 70x130 mm, halogeenvrij, lichtgrijs

G12527035

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    67 mm
  • Breedte
    130 mm
  • Meting a
    40 mm
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Deksel­on­der­deel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Ja
Instel­lingen
  • Hoek­be­reik
    85 - 95
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding G12527035 | Hager Nederland

    Afbeelding G12527035

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad G12527035 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad G12527035

    BRHN, buitenhoek voor goot 70x130 mm, halogeenvrij, lichtgrijs

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring de-DE, en-GB 2025-05-31 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring de-DE, en-GB 2025-05-31

    PDF
    43,41 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group