The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • G12339010

BRN, eindplaat voor goot 70x210 mm, helderwit G12339010

EAN-nummer
4012740844901
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

BRN, eindplaat voor goot 70x210 mm, helderwit

G12339010

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    67 mm
  • Breedte
    210 mm
  • Meting a
    8 mm
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration G12339010
PDF
Hager RoHS report G12339010
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding G12339010 | Hager Nederland

    Afbeelding G12339010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad G12339010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad G12339010

    BRN, eindplaat voor goot 70x210 mm, helderwit

    PDF
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group