The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • G12339001
    EAN-nummer
    4012740844895
    Verpakking
    1 Stuk

    BRN, eindplaat voor goot 70x210 mm, wit G12339001

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BRN, eindplaat voor goot 70x210 mm, wit

    G12339001

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      67 mm
    • Breedte
      210 mm
    • Meting a
      8 mm
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Crème
    • RAL-­code
      9001
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding G12339001 | Hager Nederland

      Afbeelding G12339001

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad G12339001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad G12339001

      BRN, eindplaat voor goot 70x210 mm, wit

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group