Vervallen

Ecoline OSB en storingsfilter, Wago, C-profiel, helderwit G004009010

EAN-nummer
4012740843485
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Connector 3 producten beschikbaar
  • Verbin­dings­kabel 32 producten beschikbaar
  • Verdeler connec­toren 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Afme­tingen
  • Breedte
    120 mm
  • Diepte
    61 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 4 mm²
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    2
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.