The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Toebe­horen voor verdelers
  • FZ986
  • Toebe­horen voor verdelers

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1400 mm FZ986

EAN-nummer
3250612764891
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S10
Brutoprijs
€ 138,00
/ Stuk *
€ 138,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1400 mm

FZ986

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 16 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • FR94H

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1050x400 mm

    € 2.060,00  / Stuk*
  • FR93H

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x400 mm

    € 1.675,00  / Stuk*
  • FR92H

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x550x400 mm

    € 1.395,00  / Stuk*
  • FR94S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1050x275 mm

    € 1.880,00  / Stuk*
  • FR93S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x275 mm

    € 1.505,00  / Stuk*
  • FR92S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x550x275 mm

    € 1.300,00  / Stuk*
  • FR91S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x300x275 mm

    € 1.035,00  / Stuk*
  • FR95S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1300x275 mm

    € 2.155,00  / Stuk*
  • FR91E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x300x275 mm

    € 915,00  / Stuk*
  • FR92E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x550x275 mm

    € 1.050,00  / Stuk*
  • FR93E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x800x275 mm

    € 1.230,00  / Stuk*
  • FR94E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x1050x275 mm

    € 1.570,00  / Stuk*
  • FR95E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x1300x275 mm

    € 1.775,00  / Stuk*
  • FR92G

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x550x400 mm

    € 1.125,00  / Stuk*
  • FR93G

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x800x400 mm

    € 1.320,00  / Stuk*
  • FR94G

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1400x1050x400 mm

    € 1.675,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1400 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ986
PDF
Hager RoHS report FZ986
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ986 | Hager Nederland

    Afbeelding FZ986

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ986 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ986

    Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1400 mm

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Nederland

    MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

    Installatiehandleiding International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ164N - Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    FZ164N
    Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    Brutoprijs
    € 695,00
    / set *
    € 695,00
    / set *
  • 2
    FZ106N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    FZ106N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 298,00
    / Stuk *
    € 298,00
    / Stuk *
  • 3
    FZ104N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    FZ104N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 289,00
    / Stuk *
    € 289,00
    / Stuk *
  • 4
    FZ102N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    FZ102N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 317,00
    / Stuk *
    € 317,00
    / Stuk *
  • 5
    FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    FZ829
    Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    Brutoprijs
    € 45,70
    / Stuk *
    € 45,70
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group