Kabelopvangrail voor sokkel FZ6xxA voor 800 mm brede FR behuizing FZ7821

EAN-nummer
3250616004634
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S15
€ 27,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    30 mm
  • Breedte
    750 mm
  • Diepte
    20 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal
  • RAL-­code
    7001

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.