The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 125 A
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)
    • FZ745SH
    EAN-nummer
    7611912539101
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S10
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)

    Deurstanghouder IP44, 205mm diepe behuizing FZ745SH

    Brutoprijs
    € 10,60
    / Stuk *
    € 10,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deurstanghouder IP44, 205mm diepe behuizing

    FZ745SH

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ745SH
    PDF
    RoHS report FZ745SH
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ745SH | Hager Nederland

      Afbeelding FZ745SH

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ745SH | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ745SH

      Deurstanghouder IP44, 205mm diepe behuizing

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-11-25 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Afbeelding MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Nederland

      MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

      Installatiehandleiding International 2015-05-28

      PDF
      582,17 kB
    • Handboek

      Afbeelding Technical manual for FWB enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ442B - Verbindingsset verdeler IP44 breedte 550 verticaal
      FZ442B
      Verbindingsset verdeler IP44 breedte 550 verticaal
      Brutoprijs
      € 44,80
      / Stuk *
      € 44,80
      / Stuk *
    • 2
      UZ41M6 - Montageplaat, univers, 570x247 mm, geperforeerd, met bevestigingsschr.
      UZ41M6
      Montageplaat, univers, 570x247 mm, geperforeerd, met bevestigingsschr.
      Brutoprijs
      € 59,80
      / Stuk *
      € 59,80
      / Stuk *
    • 3
      FZ441B - Verbindingsset verdeler IP44 breedte 300 verticaal
      FZ441B
      Verbindingsset verdeler IP44 breedte 300 verticaal
      Brutoprijs
      € 30,90
      / Stuk *
      € 30,90
      / Stuk *
    • 4
      UZ31M6 - Montageplaat, univers, 390x247 mm, geperforeerd, met bevestigingsschr.
      UZ31M6
      Montageplaat, univers, 390x247 mm, geperforeerd, met bevestigingsschr.
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    • 5
      FZ443B - Verbindingsset verdeler IP44 breedte 800 verticaal
      FZ443B
      Verbindingsset verdeler IP44 breedte 800 verticaal
      Brutoprijs
      € 67,60
      / Stuk *
      € 67,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group