The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FZ624EN

Sokkel IP44 1050 x 200 x 160 mm FZ624EN

EAN-nummer
3250612778461
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S40
Brutoprijs
€ 373,00
/ Stuk *
€ 373,00
/ Stuk *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Sokkel IP44 1050 x 200 x 160 mm

FZ624EN

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
  • FZ714

    Verbindingset sokkel, univers verticaal 100 / 200 mm

    € 7,85  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    1050 mm
  • Diepte
    160 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration FZ624EN
PDF
Hager RoHS report FZ624EN
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ624EN | Hager Nederland

    Afbeelding FZ624EN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ624EN | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ624EN

    Sokkel IP44 1050 x 200 x 160 mm

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Montageanleitung Sockelleisten | Hager Nederland

    Montageanleitung Sockelleisten

    Installatiehandleiding International 2009-11-26

    PDF
    1,22 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group