Sokkel IP44 1050 x 100 x 160 mm FZ614EN

EAN-nummer
3250612778416
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S40
€ 235,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    1050 mm
  • Diepte
    160 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.