Hoek voor wandbevestiging, set van 4 stuks FZ410XE

EAN-nummer
7611919301480
Verpakking
1 set
Artikelgroep
S70
Brutoprijs
€ 57,10
/ set *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    40 mm
  • Diepte
    83 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.