Gesloten deur univers IP41 550x2000 mm, met slot, rechts, RAL 7035 FZ234XGR
Brutoprijs
€ 332,00
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Documenthouder 3 producten beschikbaar -
Deursluiting 9 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1896 mm
-
Breedte545 mm
-
Diepte20 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurDeuraanslag
Materiaal
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
ProductkleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP41
-
Type slotSleutelslot, Met slot
Samenstelling
-
Aantal sleutels1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ234XGR
Gesloten deur univers IP41 550x2000 mm, met slot, rechts, RAL 7035
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Meer documentatie