Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm FZ197NV
EAN-nummer
3250612780105
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
Brutoprijs
€ 255,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Documenthouder 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1819 mm
-
Breedte248 mm
-
Diepte12 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
Aantal sloten0
Materiaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
Uitvoering
-
Positie kastdeurLinks
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP3X
-
Type slotZonder slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ197NV
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FZ197NV
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm
PDF
Meer documentatie