The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FZ087

Reservedeur 3 velden rechts IP43 FZ087

EAN-nummer
3250612760879
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Reservedeur 3 velden rechts IP43

FZ087

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deursluiting 10 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 6 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Deursluiting
  • Docu­ment­houder
  • FZ453N

    Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

    € 46,20  / Stuk*
  • FZ452N

    Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

    € 46,20  / Stuk*
  • FZ451N

    Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

    € 31,60  / Stuk*
  • FZ597N

    Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

    € 46,20  / Stuk*
  • FZ501N

    Sluiting IP54 dubbelbaardsluiting 3 mm

    € 15,40  / Stuk*
  • FZ502N

    Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

    € 15,40  / Stuk*
  • FZ503N

    Sluiting IP54/65 vierkant 7 mm

    € 15,40  / Stuk*
  • FZ504N

    Sluiting IP54 met 2 sleutels nummer 1333

    € 73,70  / Stuk*
  • FZ833N

    Stangenset univers, IP44/54, h = 500 mm

    € 121,00  / Stuk*
  • FZ518N

    Sluiting IP54 zwenkgreep + cilindernummer 455E

    € 115,00  / Stuk*
  • FZ707

    Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

    € 40,30  / Stuk*
  • FZ794

    Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

    € 10,20  / Stuk*
  • FZ757M

    Tekeninghouder univers magnetisch A4

    € 16,50  / Stuk*
  • FZ757A5

    Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

    € 21,70  / Stuk*
  • FZ757A4

    Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

    € 23,10  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,30  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    500 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    15 mm
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Gedeel­te­lijke deur
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Zwenk­greep
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse I (geaard), Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
  • Type slot
    3-punts met zwenk­greep 8 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration FZ087
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ087 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ087

    Reservedeur 3 velden rechts IP43

    PDF
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group