Reservedeur 3 velden rechts IP54 FZ056
EAN-nummer
3250612760565
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 9 producten beschikbaar -
Documenthouder 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1100 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte15 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantJa
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurGedeeltelijke deur
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
Veiligheid
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
-
Type slot3-punts met zwenkgreep 8 mm
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FZ056
Reservedeur 3 velden rechts IP54
PDF
Meer documentatie