The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FZ039

Reservedeur 2 velden rechts IP54 FZ039

EAN-nummer
3250612760398
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Reservedeur 2 velden rechts IP54

FZ039

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deursluiting 9 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 6 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Deursluiting
  • Docu­ment­houder
  • FZ453N

    Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

    € 46,20  / Stuk*
  • FZ452N

    Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

    € 46,20  / Stuk*
  • FZ451N

    Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

    € 31,60  / Stuk*
  • FZ501N

    Sluiting IP54 dubbelbaardsluiting 3 mm

    € 15,40  / Stuk*
  • FZ502N

    Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

    € 15,40  / Stuk*
  • FZ503N

    Sluiting IP54/65 vierkant 7 mm

    € 15,40  / Stuk*
  • FZ504N

    Sluiting IP54 met 2 sleutels nummer 1333

    € 73,70  / Stuk*
  • FZ833N

    Stangenset univers, IP44/54, h = 500 mm

    € 121,00  / Stuk*
  • FZ518N

    Sluiting IP54 zwenkgreep + cilindernummer 455E

    € 115,00  / Stuk*
  • FZ707

    Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

    € 40,30  / Stuk*
  • FZ794

    Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

    € 10,20  / Stuk*
  • FZ757M

    Tekeninghouder univers magnetisch A4

    € 16,50  / Stuk*
  • FZ757A5

    Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

    € 21,70  / Stuk*
  • FZ757A4

    Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

    € 23,10  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,30  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    500 mm
  • Breedte
    550 mm
  • Diepte
    20 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Ja
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Gedeel­te­lijke deur
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Zwenk­greep
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
  • Type slot
    Klik op slot

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ039 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ039

    Reservedeur 2 velden rechts IP54

    PDF
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group