Reservedeur 1 veld rechts IP54 FZ038
EAN-nummer
3250612760381
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Documenthouder 6 producten beschikbaar -
Deursluiting 14 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte300 mm
-
Breedte300 mm
-
Diepte20 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantJa
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurGedeeltelijke deur
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
Veiligheid
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
-
Type slotKlik op slot
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FZ038
Reservedeur 1 veld rechts IP54
PDF
Meer documentatie