The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Toebe­horen voor verdelers
  • FZ029NV
  • Toebe­horen voor verdelers

Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1050 mm FZ029NV

EAN-nummer
3250612780037
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
Brutoprijs
€ 188,00
/ Stuk *
€ 188,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1050 mm

FZ029NV

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Docu­ment­houder 5 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Docu­ment­houder
  • FZ794

    Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

    € 10,30  / Stuk*
  • FZ757M

    Tekeninghouder univers magnetisch A4

    € 16,70  / Stuk*
  • FZ757A5

    Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

    € 21,90  / Stuk*
  • FZ757A4

    Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

    € 23,30  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,60  / Stuk*

Bijpassende producten

  • FP84QS

    Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1250 x 1050 x 205 mm

    € 1.295,00  / Stuk*
  • FP84QT

    Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1250 x 1050 x 205 mm

    € 995,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1219 mm
  • Breedte
    498 mm
  • Diepte
    12 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
  • Aantal sloten
    0
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links, Rechts
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP3X
  • Type slot
    Zonder slot
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ029NV
PDF
Hager RoHS report FZ029NV
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ029NV | Hager Nederland

    Afbeelding FZ029NV

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ029NV | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ029NV

    Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1050 mm

    PDF
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ164N - Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    FZ164N
    Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    Brutoprijs
    € 695,00
    / set *
    € 695,00
    / set *
  • 2
    FZ106N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    FZ106N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 298,00
    / Stuk *
    € 298,00
    / Stuk *
  • 3
    FZ104N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    FZ104N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 289,00
    / Stuk *
    € 289,00
    / Stuk *
  • 4
    FZ102N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    FZ102N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 317,00
    / Stuk *
    € 317,00
    / Stuk *
  • 5
    FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    FZ829
    Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    Brutoprijs
    € 45,70
    / Stuk *
    € 45,70
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group