EAN-nummer
3250612776597
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R11
€ 100,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Docu­ment­houder 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    769 mm
  • Breedte
    248 mm
  • Diepte
    12 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Gedeel­te­lijke deur
  • Aantal sloten
    0
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Aantal rijen
    5
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.