Vervallen

Inbouwveldverdeler IP30, 800 x 800 x 110 mm, 180 modulen, geïsoleerd FW53US2

EAN-nummer
3250612737369
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: FWU53S
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 8 producten beschikbaar
  • Deursluiting 6 producten beschikbaar
  • Lakstift 1 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    6
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Holle wand
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    15
  • Aantal rijen
    5
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Met slot
    Nee
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    180
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    800 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    110 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    36
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.