The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FW32US2
    EAN-nummer
    3250612737291
    Verpakking
    1 Stuk

    Inbouwveldverdeler IP30, 500 x 550 x 110 mm, 72 modulen, geïsoleerd FW32US2

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    FWU32S

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inbouwveldverdeler IP30, 500 x 550 x 110 mm, 72 modulen, geïsoleerd

    FW32US2

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (13)
    • Lakstift 1 producten beschikbaar
    • Code­ringsmateriaal 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 3 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 2 producten beschikbaar
    • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 4 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Lakstift
    • Code­ringsmateriaal
    • Deursluiting
    • Docu­ment­houder
    • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel)
    • Afdek­strook
    • Schar­nier voor verdeelsystemen
    • FZ791N

      Lakstift RAL9010

      € 21,30  / Stuk*
    • UZ005

      Coderingsstrook 12 modulen (12 stuks)

      € 32,00  / Stuk*
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 46,70  / Stuk*
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 12,60  / Stuk*
    • FZ824N

      Sluiting IP44 cilinderslot verzegelbaar

      € 80,90  / Stuk*
    • FZ707

      Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

      € 40,70  / Stuk*
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,30  / Stuk*
    • US12A1

      Afdekplaat gesloten 150 x 500 mm

      € 75,80  / Stuk*
    • US11A1

      Afdekplaat gesloten 150 x 250 mm

      € 41,10  / Stuk*
    • US11A3

      Afdekplaat sleuf horizontaal 150 x 250 mm DIN-rail afstand 125 mm

      € 48,60  / Stuk*
    • US21A3

      Afdekplaat sleuf horizontaal 300 x 250 mm DIN-rail afstand 125 mm

      € 56,40  / Stuk*
    • S35S

      Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)

      € 4,35  / Stuk*
    • FZ746S

      Deurscharnier links IP44 univers

      € 12,90  / set*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      4
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal verde­ler­rijen
      2
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Met slot
      Nee
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      72
    Func­ties
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      500 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      110 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      24
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Hand­greep met deur­schild
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK09
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FW32US2 | Hager Nederland

      Afbeelding FW32US2

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FW32US2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FW32US2

      Inbouwveldverdeler IP30, 500 x 550 x 110 mm, 72 modulen, geïsoleerd

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-05-08 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2017-10-12 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2017-10-12

      PDF
      6,97 MB
      Afbeelding MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted) | Hager Nederland

      MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted)

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,55 MB
      Afbeelding Montageanleitung Klemmenträger | Hager Nederland

      Montageanleitung Klemmenträger

      Installatiehandleiding International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group