The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FT95S
    EAN-nummer
    3250616000254
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeler IP54 geïsoleerd 1400 x 1300 x 275 mm FT95S

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    FR95S

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeler IP54 geïsoleerd 1400 x 1300 x 275 mm

    FT95S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (18)
    • Kabel­wartel 4 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 6 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 2 producten beschikbaar
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
    • Kabe­l­in­voe­ring 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel­wartel
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Docu­ment­houder
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Kabe­l­in­voe­ring
    • Deursluiting
    • VZ016M

      Kabelwartel, IP65, M16

      € 2,25  / Stuk*
    • VZ020M

      Kabelwartel, IP65, M20

      € 2,75  / Stuk*
    • VZ025M

      Kabelwartel, IP65, M25

      € 3,55  / Stuk*
    • VZ032M

      Kabelwartel, IP65, M32

      € 5,55  / Stuk*
    • FZ738

      Verbindingsset verdeler op sokkel IP44/54 universeel

      € 18,90  / Stuk*
    • FZ406M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ402

      Kabelinvoerflens IP55 universeel

      € 48,50  / Stuk*
    • FZ407M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ408M

      Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ415S

      Flensplaat, univers, 2 kabels, max. diameter 23-55 mm, klasse II geïs.

      € 138,00  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 21,90  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 23,30  / Stuk*
    • FZ401

      Afdichtset voor flensplaat FZ402

      € 13,10  / Stuk*
    • FZ413M

      Kabelinvoertule, univers, 1 kabel diameter 23 - 55 mm

      € 73,40  / Stuk*
    • FZ501

      Sluiting IP54 dubbelbaardsluiting 3 mm

      € 15,30  / Stuk*
    • FZ526

      Sluiting IP65 cilinderslot 405

      € 57,60  / Stuk*
    • FZ507

      Sluiting IP65 cilinderslot 1242

      € 57,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1400 mm
    • Breedte
      1300 mm
    • Diepte
      275 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      5
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      10
    • Aantal verde­ler­rijen
      9
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Staal
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      2
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      630 A

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FT95S | Hager Nederland

      Afbeelding FT95S

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FT95S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FT95S

      Verdeler IP54 geïsoleerd 1400 x 1300 x 275 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager Nederland

      Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      824,09 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group