The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FT63K
    EAN-nummer
    3250612700424
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 800 x FT63K

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 800 x

    FT63K

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabel­wartel 4 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 6 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 2 producten beschikbaar
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
    • Kabe­l­in­voe­ring 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel­wartel
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Docu­ment­houder
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Kabe­l­in­voe­ring
    • Deursluiting
    • VZ016M

      Kabelwartel, IP65, M16

      € 2,25  / Stuk*
    • VZ020M

      Kabelwartel, IP65, M20

      € 2,75  / Stuk*
    • VZ025M

      Kabelwartel, IP65, M25

      € 3,55  / Stuk*
    • VZ032M

      Kabelwartel, IP65, M32

      € 5,55  / Stuk*
    • FZ406M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ402

      Kabelinvoerflens IP55 universeel

      € 48,50  / Stuk*
    • FZ407M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ408M

      Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ415E

      Flensplaat, univers, 2 kabels, max. diameter 23-55 mm, klasse I geaard

      € 132,00  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 21,90  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 23,30  / Stuk*
    • FZ401

      Afdichtset voor flensplaat FZ402

      € 13,10  / Stuk*
    • FZ413M

      Kabelinvoertule, univers, 1 kabel diameter 23 - 55 mm

      € 73,40  / Stuk*
    • FZ501

      Sluiting IP54 dubbelbaardsluiting 3 mm

      € 15,30  / Stuk*
    • FZ526

      Sluiting IP65 cilinderslot 405

      € 57,60  / Stuk*
    • FZ507

      Sluiting IP65 cilinderslot 1242

      € 57,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      950 mm
    • Breedte
      800 mm
    • Diepte
      275 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse I (geaard)
    • Type slot
      Sleu­tel­slot, Snelsluiting
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      6
    • Aantal verde­ler­rijen
      6
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Staal
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      630 A

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FT63K | Hager Nederland

      Afbeelding FT63K

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FT63K | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FT63K

      Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 800 x

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager Nederland

      Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      824,09 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group