The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FT34L

Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 1050 FT34L

EAN-nummer
3250612702268
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 1050

FT34L

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Kabel­wartel 7 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 6 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar
  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voe­ring 1 producten beschikbaar
  • Deursluiting 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Kabel­wartel
  • Kabel- en buis­in­voer
  • Docu­ment­houder
  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
  • Kabe­l­in­voe­ring
  • Deursluiting
  • VZ050M

    Kabelwartel, IP65, M50

    € 22,40  / Stuk*
  • VZ063M

    Kabelwartel, IP65, M63

    € 32,70  / Stuk*
  • VZ016M

    Kabelwartel, IP65, M16

    € 2,20  / Stuk*
  • VZ020M

    Kabelwartel, IP65, M20

    € 2,70  / Stuk*
  • VZ025M

    Kabelwartel, IP65, M25

    € 3,50  / Stuk*
  • VZ032M

    Kabelwartel, IP65, M32

    € 5,45  / Stuk*
  • VZ040M

    Kabelwartel, IP65, M40

    € 11,80  / Stuk*
  • FZ406M

    Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

    € 30,50  / Stuk*
  • FZ404

    Kabelinvoerflens IP54 gesloten

    € 30,50  / Stuk*
  • FZ402

    Kabelinvoerflens IP55 universeel

    € 48,00  / Stuk*
  • FZ407M

    Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55

    € 30,50  / Stuk*
  • FZ408M

    Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75

    € 30,50  / Stuk*
  • FZ415S

    Flensplaat, univers, 2 kabels, max. diameter 23-55 mm, klasse II geïs.

    € 137,00  / Stuk*
  • FZ757M

    Tekeninghouder univers magnetisch A4

    € 16,50  / Stuk*
  • FZ757A5

    Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

    € 21,70  / Stuk*
  • FZ757A4

    Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

    € 23,10  / Stuk*
  • FZ401

    Afdichtset voor flensplaat FZ402

    € 13,00  / Stuk*
  • FZ413M

    Kabelinvoertule, univers, 1 kabel diameter 23 - 55 mm

    € 72,70  / Stuk*
  • FZ501

    Sluiting IP54 dubbelbaardsluiting 3 mm

    € 15,10  / Stuk*
  • FZ507

    Sluiting IP65 cilinderslot 1242

    € 57,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    500 mm
  • Breedte
    1050 mm
  • Diepte
    275 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • Type slot
    Snelsluiting
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    8
  • Aantal verde­ler­rijen
    3
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FT34L | Hager Nederland

    Afbeelding FT34L

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FT34L | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FT34L

    Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 1050

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager Nederland

    Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    824,09 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group