Verdeler, Univers IP55, klasse II, transp.deur 1850x800x275 mm + 200 mm sokkel FR23L2

EAN-nummer
3250610701171
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R66
Brutoprijs
€ 2.135,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar
  • Dakplaat voor kast 4 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 11 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voe­ring 6 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 49 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    2050 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    275 mm
  • Dikte zijwand
    1,50 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    Zonder slot
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    6
  • Aantal rijen
    12
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage, Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Ja
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    800 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    690 - 690 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.