The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FP25T1N
    EAN-nummer
    3250612672455
    Verpakking
    1 Stuk

    Staande verdeler leeg zonder deur IP30 geaard 1300 x 1950 x 205 mm FP25T1N

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Staande verdeler leeg zonder deur IP30 geaard 1300 x 1950 x 205 mm

    FP25T1N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (10)
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
    • Lakstift 2 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar
    • Reini­gings­middel 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Sokkel 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Lakstift
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Reini­gings­middel
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Sokkel
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
    • FZ401

      Afdichtset voor flensplaat FZ402

      € 13,10  / Stuk*
    • FZ792N

      Spuitbus lak RAL9010 inhoud 150 ml

      € 44,90  / Stuk*
    • FZ791N

      Lakstift RAL9010

      € 21,30  / Stuk*
    • FZ737S

      Verbindingsset verdelers IP44/54 horizontaal ≤ 800 mm

      € 31,30  / Stuk*
    • FZ738

      Verbindingsset verdeler op sokkel IP44/54 universeel

      € 18,90  / Stuk*
    • VZ404

      Reinigingsmiddel kunststof

      € 60,10  / Stuk*
    • FZ803B

      Ophangbeugels IP44/54 verdeler (2 sets à 2 stuks)

      € 18,60  / set*
    • FZ615N

      Sokkel, univers IP44 1300 x 100 x 205 mm

      € 271,00  / Stuk*
    • FZ625N

      Sokkel, univers IP44 1300 x 200 x 205 mm

      € 410,00  / Stuk*
    • UZ009

      Aardeverbinding blank 25 mm² M6/M8

      € 21,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1800 mm
    • Diepte
      205 mm
    • Dikte zijwand
      1 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Zonder slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      5
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      10
    • Aantal verde­ler­rijen
      12
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Materiaal
      Staal
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      0
    • Aantal sloten
      0
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      400 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FP25T1N
    PDF
    RoHS report FP25T1N
    PDF

    Downloads

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FP25T1N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FP25T1N

      Staande verdeler leeg zonder deur IP30 geaard 1300 x 1950 x 205 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding MA uni. - f. Standschrank (Tiefe: 205mm) mit Sockelleiste  SKI IP30/IP44/ IP54 | Hager Nederland

      MA uni. - f. Standschrank (Tiefe: 205mm) mit Sockelleiste SKI IP30/IP44/ IP54

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      3,78 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group