![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1200x1100x300 mm UV-coating + plint FL74SPX01
EAN-nummer
3250612553389
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
€ 1.485,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 7 producten beschikbaar
-
Lakstift 2 producten beschikbaar
-
Sokkel 1 producten beschikbaar
-
Documenthouder 5 producten beschikbaar
-
Montagetoebehoren 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1200 mm
-
Breedte1100 mm
-
Diepte300 mm
Veiligheid
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom400 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.