Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x1100x300 mm UV-coating FL74SP

EAN-nummer
3250616000360
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
€ 1.565,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
  • Deursluiting 4 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Aansluit­klem stroom­rail 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1150 mm
  • Breedte
    1100 mm
  • Diepte
    300 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    3-punts met zwenk­greep 8 mm, 4-zijdig 8 mm, Sleu­tel­slot
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    0
  • Aantal rijen
    7
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Materiaal
    Met glas­vezel versterkt poly­ester
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.