The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Wand­op­bouw­ver­deler (FL/F­P/FR)
  • FL73SP
  • Wand­op­bouw­ver­deler (FL/F­P/FR)

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm UV-coating FL73SP

EAN-nummer
3250612550364
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
€ 1.420,00
/ Stuk *
€ 1.420,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm UV-coating

FL73SP

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (12)
    • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
    • Inzet­stuk voor sluiting 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 4 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Aansluit­klem stroom­rail 1 producten beschikbaar
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Venti­la­tie­plaat
    • Inzet­stuk voor sluiting
    • Deursluiting
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Aansluit­klem stroom­rail
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Docu­ment­houder
    • FL220Z

      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035

      € 19,10  / Stuk*
    • FZ503

      Sluiting IP54/65 vierkant 7 mm

      € 15,10  / Stuk*
    • FZ502

      Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

      € 15,10  / Stuk*
    • FZ527

      Sluiting IP65 cilinderslot 455

      € 57,00  / Stuk*
    • FZ526

      Sluiting IP65 cilinderslot 405

      € 57,00  / Stuk*
    • FZ507

      Sluiting IP65 cilinderslot 1242

      € 57,00  / Stuk*
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

      € 26,00  / Stuk*
    • KS70A

      PE-aansluiting 50 mm² b = 250 mm

      € 70,40  / Stuk*
    • U82A

      DIN-rail veldverdeler 7, 5 mm

      € 23,30  / Stuk*
    • FZ757M

      Tekeninghouder univers magnetisch A4

      € 16,50  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 21,70  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 23,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1150 mm
    • Breedte
      850 mm
    • Diepte
      300 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Type slot
      3-punts met zwenk­greep 8 mm, 4-zijdig 8 mm
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      0
    • Aantal verde­ler­rijen
      7
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      400 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration FL73SP
    PDF
    Hager RoHS report FL73SP
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FL73SP | Hager Nederland

      Afbeelding FL73SP

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FL73SP | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FL73SP

      Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm UV-coating

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding FLxxS and FLxxSP instruction leaflet | Hager Nederland

      FLxxS and FLxxSP instruction leaflet

      Installatiehandleiding International 2012-02-27

      PDF
      805,38 kB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,86 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,90 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

      PDF
      684,89 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

      PDF
      717,48 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FR94H - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1050x400 mm
      FR94H
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1050x400 mm
      Brutoprijs
      € 2.040,00
      / Stuk *
      € 2.040,00
      / Stuk *
    • 2
      FR93H - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x400 mm
      FR93H
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x400 mm
      Brutoprijs
      € 1.660,00
      / Stuk *
      € 1.660,00
      / Stuk *
    • 3
      FR92H - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x550x400 mm
      FR92H
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x550x400 mm
      Brutoprijs
      € 1.380,00
      / Stuk *
      € 1.380,00
      / Stuk *
    • 4
      FR94S - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1050x275 mm
      FR94S
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x1050x275 mm
      Brutoprijs
      € 1.860,00
      / Stuk *
      € 1.860,00
      / Stuk *
    • 5
      FR93S - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x275 mm
      FR93S
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x275 mm
      Brutoprijs
      € 1.490,00
      / Stuk *
      € 1.490,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group