Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x600x300 mm FL72S

EAN-nummer
3250612550258
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
€ 770,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
  • Deursluiting 4 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Aansluit­klem stroom­rail 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1150 mm
  • Breedte
    600 mm
  • Diepte
    300 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    3-punts met zwenk­greep 8 mm, 4-zijdig 8 mm, Sleu­tel­slot
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    0
  • Aantal rijen
    7
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Met glas­vezel versterkt poly­ester
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.