The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Staande verdeler (FL/F­P/FR/FS)
  • FL53SPX01
  • Staande verdeler (FL/F­P/FR/FS)

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 900x850x300 mm UV-coating + plint FL53SPX01

EAN-nummer
3250612553341
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
€ 1.310,00
/ Stuk *
€ 1.310,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 900x850x300 mm UV-coating + plint

FL53SPX01

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
  • Inzet­stuk voor sluiting 1 producten beschikbaar
  • Deursluiting 7 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 5 producten beschikbaar
  • Sokkel 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Venti­la­tie­plaat
  • Inzet­stuk voor sluiting
  • Deursluiting
  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Docu­ment­houder
  • Sokkel
  • FL220Z

    Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035

    € 19,30  / Stuk*
  • FZ503

    Sluiting IP54/65 vierkant 7 mm

    € 15,30  / Stuk*
  • FZ502

    Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

    € 15,30  / Stuk*
  • FZ527

    Sluiting IP65 cilinderslot 455

    € 57,60  / Stuk*
  • FZ526

    Sluiting IP65 cilinderslot 405

    € 57,60  / Stuk*
  • FZ508

    Sluiting IP54/65 zwenkgreep + cilinder

    € 91,20  / Stuk*
  • FZ507

    Sluiting IP65 cilinderslot 1242

    € 57,60  / Stuk*
  • FZ502N

    Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

    € 15,60  / Stuk*
  • FZ503N

    Sluiting IP54/65 vierkant 7 mm

    € 15,60  / Stuk*
  • FL863Z

    Wandbevestigingsbeugels kunststof

    € 26,30  / Stuk*
  • FZ794

    Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

    € 10,30  / Stuk*
  • FZ757M

    Tekeninghouder univers magnetisch A4

    € 16,70  / Stuk*
  • FZ757A5

    Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

    € 21,90  / Stuk*
  • FZ757A4

    Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

    € 23,30  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,60  / Stuk*
  • H99/KSFD850

    Ingraafsokkel IP65 850 x 300 x 900 mm, kunststof

    € 690,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    900 mm
  • Breedte
    850 mm
  • Diepte
    300 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP65
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • Type slot
    3-punts met zwenk­greep 8 mm
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    0
  • Aantal verde­ler­rijen
    5
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration FL53SPX01
PDF
Hager RoHS report FL53SPX01
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FL53SPX01 | Hager Nederland

    Afbeelding FL53SPX01

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FL53SPX01 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FL53SPX01

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 900x850x300 mm UV-coating + plint

    PDF
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    RFA
    1,81 MB
    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    RFA
    2,51 MB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FR22K2 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x550x275 mm + 200 mm sokkel
    FR22K2
    Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x550x275 mm + 200 mm sokkel
    Brutoprijs
    € 1.810,00
    / Stuk *
    € 1.810,00
    / Stuk *
  • 2
    FR25K2 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x1300x275 mm + 200 mm sokkel
    FR25K2
    Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x1300x275 mm + 200 mm sokkel
    Brutoprijs
    € 2.900,00
    / Stuk *
    € 2.900,00
    / Stuk *
  • 3
    FR24K2 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x1050x275 mm + 200 mm sokkel
    FR24K2
    Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x1050x275 mm + 200 mm sokkel
    Brutoprijs
    € 2.540,00
    / Stuk *
    € 2.540,00
    / Stuk *
  • 4
    FR23K2 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x800x275 mm + 200 mm sokkel
    FR23K2
    Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x800x275 mm + 200 mm sokkel
    Brutoprijs
    € 2.085,00
    / Stuk *
    € 2.085,00
    / Stuk *
  • 5
    FR25K1 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x1300x275 mm + 100 mm sokkel
    FR25K1
    Verdeler, Univers IP55, klasse I, trans.deur, 1850x1300x275 mm + 100 mm sokkel
    Brutoprijs
    € 2.815,00
    / Stuk *
    € 2.815,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group