The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Staande verdeler (FL/F­P/FR/FS)
    • FL53SPX01
    EAN-nummer
    3250612553341
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R50
    • Staande verdeler (FL/F­P/FR/FS)

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 900x850x300 mm UV-coating + plint FL53SPX01

    Brutoprijs
    € 1.375,00
    / Stuk *
    € 1.375,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 900x850x300 mm UV-coating + plint

    FL53SPX01

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 4 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 4 producten beschikbaar
    • Sokkel 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Venti­la­tie­plaat
    • Deursluiting
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Docu­ment­houder
    • Sokkel
    • FL220Z

      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035

      € 20,30  / Stuk*
    • FZ502

      Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

      € 16,00  / Stuk*
    • FZ526

      Sluiting IP65 cilinderslot 405

      € 60,40  / Stuk*
    • FZ508

      Sluiting IP54/65 zwenkgreep + cilinder

      € 95,80  / Stuk*
    • FZ507

      Sluiting IP65 cilinderslot 1242

      € 60,40  / Stuk*
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

      € 27,60  / Stuk*
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,80  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 23,00  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 24,50  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 31,10  / Stuk*
    • H99/KSFD850

      Ingraafsokkel IP65 850 x 300 x 900 mm, kunststof

      € 725,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      900 mm
    • Breedte
      850 mm
    • Diepte
      300 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Type slot
      3-punts met zwenk­greep 8 mm
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      0
    • Aantal verde­ler­rijen
      5
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Vloer­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      400 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FL53SPX01
    PDF
    Hager RoHS report FL53SPX01
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FL53SPX01 | Hager Nederland

      Afbeelding FL53SPX01

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL53SPX01 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FL53SPX01

      Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 900x850x300 mm UV-coating + plint

      PDF
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,81 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      2,51 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FR15S2 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x1300x275 mm + 200 mm sokkel
      FR15S2
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x1300x275 mm + 200 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 2.875,00
      / Stuk *
      € 2.875,00
      / Stuk *
    • 2
      FR15E1 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x1300x275 mm + 100 mm sokkel
      FR15E1
      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x1300x275 mm + 100 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 2.635,00
      / Stuk *
      € 2.635,00
      / Stuk *
    • 3
      FR25H1 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1300x400 mm + 100 mm sokkel
      FR25H1
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1300x400 mm + 100 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 3.145,00
      / Stuk *
      € 3.145,00
      / Stuk *
    • 4
      FR25S1 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1300x275 mm + 100 mm sokkel
      FR25S1
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1300x275 mm + 100 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 2.905,00
      / Stuk *
      € 2.905,00
      / Stuk *
    • 5
      FR26H2 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1550x400 mm + 200 mm sokkel
      FR26H2
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1550x400 mm + 200 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 3.535,00
      / Stuk *
      € 3.535,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group