The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FL34S
    EAN-nummer
    3250616000315
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x1100x300 mm FL34S

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x1100x300 mm

    FL34S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Venti­la­tie­plaat 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 3 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Aansluit­klem stroom­rail 1 producten beschikbaar
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Venti­la­tie­plaat
    • Deursluiting
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Aansluit­klem stroom­rail
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Docu­ment­houder
    • FL220Z

      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035

      € 20,30  / Stuk*
    • FZ502

      Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

      € 16,00  / Stuk*
    • FZ526

      Sluiting IP65 cilinderslot 405

      € 60,40  / Stuk*
    • FZ507

      Sluiting IP65 cilinderslot 1242

      € 60,40  / Stuk*
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

      € 27,60  / Stuk*
    • KS70A

      PE-aansluiting 50 mm² b = 250 mm

      € 74,90  / Stuk*
    • U82A

      DIN-rail veldverdeler 7, 5 mm

      € 24,70  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 23,00  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 24,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      550 mm
    • Breedte
      1100 mm
    • Diepte
      300 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Type slot
      3-punts met zwenk­greep 8 mm, 4-zijdig 8 mm
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      4
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      0
    • Aantal verde­ler­rijen
      3
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      2
    • Aantal sloten
      1
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Dubbele deur, symme­trisch
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      400 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FL34S
    PDF
    RoHS report FL34S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FL34S | Hager Nederland

      Afbeelding FL34S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL34S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FL34S

      Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x1100x300 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding FLxxS and FLxxSP instruction leaflet | Hager Nederland

      FLxxS and FLxxSP instruction leaflet

      Installatiehandleiding International 2012-02-27

      PDF
      805,38 kB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,86 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,90 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group