
Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 550x850x300 mm FL33S
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Ventilatieplaat 1 producten beschikbaar
-
Deursluiting 4 producten beschikbaar
-
Documenthouder 3 producten beschikbaar
-
Montagetoebehoren 1 producten beschikbaar
-
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 2 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte550 mm
-
Breedte850 mm
-
Diepte300 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP65
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slot3-punts met zwenkgreep 8 mm, 4-zijdig 8 mm
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal flensplaatopeningen0
-
Aantal verdelerrijen3
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
MateriaalGlasvezelversterkt polyester
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom400 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FL33S
-
Installatiehandleiding
FLxxS and FLxxSP instruction leaflet
Installatiehandleiding International 2012-02-27
PDF805,38 kB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,86 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,90 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBConformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB