The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FB9923009001
    EAN-nummer
    4012740113717
    Verpakking
    6 meter

    FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, wit FB9923009001

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, wit

    FB9923009001

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Aansluit­doos voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • Aansluit­doos voor kabel­goot
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • M5284

      FB, klemmen voor goot 230 mm breed

      € 3,00  / Stuk*
    • L5111

      Lasdoos 135x35x40 mm, lichtgrijs

      € 5,65  / Stuk*
    • M1629

      FB, scheidingsschot voor goot 100 mm hoog, zwart

      € 26,70  / meter*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      100 mm
    • Breedte
      230 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Deksel­breedte
      230 mm
    • Binnen­door­snede
      19660 - 19660 mm²
    Deksel, deur
    • Aantal monteer­bare deksels
      1
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      77
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­code
      9001
    • Kleur
      Crème
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Kanaal­ver­bin­ding
      Zonder koppe­ling
    Samen­stel­ling
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 5
    • Aantal schei­dings­wanden
      4
    • Inclu­sief kabel­klem
      Nee
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Installatie, montage
    • Bodem­per­fo­ratie
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FB9923009001 | Hager Nederland

      Afbeelding FB9923009001

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FB9923009001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FB9923009001

      FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, wit

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Nederland

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Bestelhulp nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      38,99 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group