FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, lichtgrijs FB9923007035
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelclip/-klem voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Eindplaat voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte230 mm
-
Lengte2000 mm
-
Dekselbreedte230 mm
-
Binnendoorsnede19660 - 19660 mm²
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Type dekselLos
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)77
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 5
-
Aantal scheidingswanden4
-
Inclusief kabelklemJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
-
BodemperforatieJa
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FB9923007035
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FB9923007035
FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, lichtgrijs
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
PDF3,22 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF372,52 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP170,07 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,88 kB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity FB
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF122,39 kB