Afstanddimmer 300 W 230 V, geschikt voor LV-halogeenlampen EVSA EV012
EAN-nummer
3250612420124
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
Afmetingen
-
Hoogte17,50 mm
-
Breedte85 mm
-
Diepte64 mm
Uitvoering
-
BedieningselementEnkele drukknop
Vermogen
-
Vermogen gloeilamp30 - 300 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EV012
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EV012
Afstanddimmer 300 W 230 V, geschikt voor LV-halogeenlampen EVSA
PDF -
Installatiehandleiding
Televariateur 300 W pour charges capacitives EV 012
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF956,54 kB
Meer documentatie