Magneetsch. 63A, 4m, S, 24VAC/DC • ESD463S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Schakelen en signa­leren
  • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
  • ESD463S

Magneetschakelaar 63 A, 4 maak, geruisarm, 24V AC/DC 50Hz

ESD463S

  • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

Magneetschakelaar 63 A, 4 maak, geruisarm, 24V AC/DC 50Hz ESD463S

EAN-nummer
3250612400447
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G40
Brutoprijs
€ 165,00
/ Stuk *
€ 165,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Afschermkap 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Hulp­con­tact
  • Toebe­horen
  • Afschermkap
  • ESC080

    Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

    € 27,40  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

    € 5,65  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • ESC003

    Afdekkap voor magneetschakelaar 3 modulen

    € 3,82  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Soort contact
    4 maak
  • Aantal contacten
    4
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1.5 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 25 mm²
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    440 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    400 - 400 V
  • Stuurs­pan­ning AC
    24 - 24 V
  • Stuurs­pan­ning DC
    24 - 24 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    100000
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    30000
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    24,50 W
  • Verbruik bij inkomen
    5,20 VA
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    54 mm
  • Diepte
    60 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal maak­con­tacten
    4
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
  • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration ESD463S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESD463S (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ESD463S | Hager Nederland

    Afbeelding ESD463S

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    60001 - Voorrangrelais + CT, 1x ingang 15,30,45,60 A, 1x uitgang 250 V 0,5 A AC1
    60001
    Voorrangrelais + CT, 1x ingang 15, 30, 45, 60 A, 1x uitgang 250 V 0, 5 A AC1
    Brutoprijs
    € 366,00
    / Stuk *
    € 366,00
    / Stuk *
  • 2
    60052 - Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 2x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A
    60052
    Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 2x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A
    Brutoprijs
    € 391,00
    / Stuk *
    € 391,00
    / Stuk *
  • 3
    60060 - Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 3x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A
    60060
    Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 3x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A
    Brutoprijs
    € 419,00
    / Stuk *
    € 419,00
    / Stuk *
  • 4
    ED183 - Voorrangsrelais vast 5,7 A, 1x verbreek
    ED183
    Voorrangsrelais vast 5, 7 A, 1x verbreek
    Brutoprijs
    € 102,00
    / Stuk *
    € 102,00
    / Stuk *
  • 5
    ERC125 - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 1 maak, 230 V AC 50Hz
    ERC125
    Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 1 maak, 230 V AC 50Hz
    Brutoprijs
    € 49,00
    / Stuk *
    € 49,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group