The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ESD425S
    EAN-nummer
    3250612400157
    Verpakking
    1 Stuk

    Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz ESD425S

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    ESD425

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz

    ESD425S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 5,75  / Stuk*
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 27,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Soort contact
      4 maak
    • Aantal contacten
      4
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 10 mm²
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      24 - 24 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      30000
    Teksten
    • Veilig­heidstip
      Geruis­arme magneetschakelaars zijn niet geschikt voor inten­sief gebruik (24/7 ingeschakeld) en in derge­lijke gevallen moeten indu­striële magneetschakelaars worden gebruikt.
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      8,80 W
    • Verbruik bij inkomen
      2,80 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35,75 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      4
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Nee
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,20 - 1,20 NM
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD425S
    PDF
    RoHS report ESD425S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ESD425S | Hager Nederland

      Afbeelding ESD425S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ESD425S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ESD425S

      Magneetschakelaar 25 A, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group