The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ERL263S
    EAN-nummer
    3250612400362
    Verpakking
    1 Stuk

    Magneetschakelaar 63 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 12V AC/DC 50Hz ERL263S

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Magneetschakelaar 63 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 12V AC/DC 50Hz

    ERL263S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 29,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Soort contact
      2 maak
    • Aantal contacten
      2
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 25 mm²
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      12 - 12 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      12 - 12 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      30000
    Teksten
    • Veilig­heidstip
      Geruis­arme magneetschakelaars zijn niet geschikt voor inten­sief gebruik (24/7 ingeschakeld) en in derge­lijke gevallen moeten indu­striële magneetschakelaars worden gebruikt.
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      14,50 W
    • Verbruik bij inkomen
      5,20 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      2
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERL263S
    PDF
    RoHS report ERL263S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ERL263S | Hager Nederland

      Afbeelding ERL263S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ERL263S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ERL263S

      Magneetschakelaar 63 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 12V AC/DC 50Hz

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group