The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ERL263
    Hager ERL263 magneetschakelaar met 2 maakcontacten, een nominale stroom van 63A en een spoelspanning van 8/12V AC 50Hz. Deze uitvoering heeft handbediening en is geschikt voor het schakelen van verlichting, verwarming, ventilatie en andere elektrische belastingen. Deze magneetschakelaar wordt gemonteerd op een DIN-rail.
    EAN-nummer
    3250612401161
    Verpakking
    1 Stuk

    Magneetschakelaar 63A - 2NO, Handbediening, 12V AC 50Hz ERL263

    Gebruik onze magneetschakelaartool om te bepalen of deze magneetschakelaar geschikt is voor jouw installatie.

    Specificaties ERL263 magneetschakelaar:
    - Spoelspanning: 12V AC 50Hz
    - Nominale stroom: 63A
    - Aantal contacten: 2NO
    - Met handbediening
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    ERL263S

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Magneetschakelaar 63A - 2NO, Handbediening, 12V AC 50Hz

    ERL263

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 29,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Soort contact
      2 maak
    • Aantal contacten
      2
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 25 mm²
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      12 - 12 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      30000
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0
    • Verbruik bij inkomen
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      2
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ERL263 | Hager Nederland

      Afbeelding ERL263

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ERL263 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ERL263

      Magneetschakelaar 63 A met handbediening, 2 maak, 12 V AC 50Hz

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group