Magneetsch. 25A hand. 4m, S, 24VAC • ERD425S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Schakelen en signa­leren
  • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
  • ERD425S
ERD425S - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz
ERD425S - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz

Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz

ERD425S

ERD425S - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz
ERD425S - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz
  • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 maak, geruisarm, 24V AC 50/60Hz ERD425S

EAN-nummer
3250612400140
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G40
Brutoprijs
€ 73,60
/ Stuk *
€ 73,60
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Afschermkap 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Hulp­con­tact
  • Toebe­horen
  • Afschermkap
  • ESC080

    Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

    € 27,40  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

    € 5,65  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • ESC002

    Afdekkap voor magneetschakelaar 2 modulen

    € 3,10  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Soort contact
    4 maak
  • Aantal contacten
    4
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1 - 10 mm²
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    440 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    400 - 400 V
  • Stuurs­pan­ning AC
    24 - 24 V
  • Stuurs­pan­ning DC
    0 - 0 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    100000
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    30000
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    8,80 W
  • Verbruik bij inkomen
    2,80 VA
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35,75 mm
  • Diepte
    60 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal maak­con­tacten
    4
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
  • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
    Ja
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    1,20 - 1,20 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration ERD425S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ERD425S (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ERD425S | Hager Nederland

    Afbeelding ERD425S

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    60001 - Voorrangrelais + CT, 1x ingang 15,30,45,60 A, 1x uitgang 250 V 0,5 A AC1
    60001
    Voorrangrelais + CT, 1x ingang 15, 30, 45, 60 A, 1x uitgang 250 V 0, 5 A AC1
    Brutoprijs
    € 366,00
    / Stuk *
    € 366,00
    / Stuk *
  • 2
    60052 - Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 2x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A
    60052
    Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 2x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A
    Brutoprijs
    € 391,00
    / Stuk *
    € 391,00
    / Stuk *
  • 3
    60060 - Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 3x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A
    60060
    Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 3x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A
    Brutoprijs
    € 419,00
    / Stuk *
    € 419,00
    / Stuk *
  • 4
    ED183 - Voorrangsrelais vast 5,7 A, 1x verbreek
    ED183
    Voorrangsrelais vast 5, 7 A, 1x verbreek
    Brutoprijs
    € 102,00
    / Stuk *
    € 102,00
    / Stuk *
  • 5
    ERC125 - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 1 maak, 230 V AC 50Hz
    ERC125
    Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 1 maak, 230 V AC 50Hz
    Brutoprijs
    € 49,00
    / Stuk *
    € 49,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group