The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Impuls­re­lais en toebe­horen
    • EPN525
    De Hager EPN525 is een 16A impulsrelais met 2 maakcontacten en 2 verbreekcontacten voor het schakelen van meerdere verlichting of andere belastingen vanaf meerdere drukknoppen. Het relais neemt 2 modulen in beslag en werkt op 230V AC. Bij elke puls verandert het relais van stand en blijft deze stand mechanisch behouden. Dit is typisch voor de meerpolige uitvoeringen binnen de EPN-serie.
    EAN-nummer
    3250612369485
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G30
    • Impuls­re­lais en toebe­horen

    Impulsrelais - 16A, 2NO, 2NC, 230V AC EPN525

    Brutoprijs
    € 114,00
    / Stuk *
    € 114,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Impulsrelais - 16A, 2NO, 2NC, 230V AC

    EPN525

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • EPN053

      Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais

      € 45,40  / Stuk*
    • EPN052

      Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais

      € 51,50  / Stuk*
    • EPN051

      Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

      € 28,00  / Stuk*
    • EPN050

      Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

      € 35,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Rust­stroom
      6 mA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Aansluiting
    • Soort contact
      2 verbreek + 2 maak
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aantal contacten
      4
    Span­ning
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      110 - 110 V
    • Stuurs­pan­ning 2
      110 - 110 V
    • Stuurs­pan­ning 1
      230 - 230 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      400 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      250 - 250 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      2,40 W
    • Verbruik bij inkomen
      55 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      63 mm
    Verlich­ting
    • Maximale belas­ting TL-lamp
      800 VA
    • Maximale belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      900 VA
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      2
    • Aantal verbreek­con­tacten
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EPN525
    PDF
    RoHS report EPN525
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EPN525 | Hager Nederland

      Afbeelding EPN525

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EPN525 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EPN525

      Impulsrelais 16 A, 2 maak + 2 verbreek, 230 V AC

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EPN510 - Impulsrelais - 16A, 1NO, 230V AC
      EPN510
      Impulsrelais 16 A, 1 maak, 230 V AC
      Brutoprijs
      € 52,90
      / Stuk *
      € 52,90
      / Stuk *
    • 2
      EPN050 - Centrale besturing - In/uit voor impulsrelais
      EPN050
      Centrale besturing in/uit voor impulsrelais
      Brutoprijs
      € 35,70
      / Stuk *
      € 35,70
      / Stuk *
    • 3
      EPN524 - Impulsrelais - 16A, 2NO, 24V AC
      EPN524
      Impulsrelais 16 A, 2 maak, 24 V AC
      Brutoprijs
      € 67,80
      / Stuk *
      € 67,80
      / Stuk *
    • 4
      EPN526 - Impulsrelais - 16A, 2NO, 48V AC
      EPN526
      Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
      Brutoprijs
      € 67,80
      / Stuk *
      € 67,80
      / Stuk *
    • 5
      EPN540 - Impulsrelais - 16A, 4NO, 230V AC
      EPN540
      Impulsrelais 16 A, 4 maak, 230 V AC
      Brutoprijs
      € 114,00
      / Stuk *
      € 114,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group