The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EK4004009001
    EAN-nummer
    4012740829014
    Verpakking
    40 meter

    EK, hoekgoot, deksel, lengte 2,5 m, wit EK4004009001

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    EK, hoekgoot, deksel, lengte 2,5 m, wit

    EK4004009001

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    SL2008081D1
    SL2008081D1
    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, alulook
    € 8,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    SL20080819011
    SL20080819011
    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, zwart
    € 8,45/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    SL20115819011
    SL20115819011
    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 115 mm hoog, zwart
    € 8,75/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    SL2005581D1
    SL2005581D1
    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, alulook
    € 11,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    SL20055819011
    SL20055819011
    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, zwart
    € 8,10/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      2500 mm
    • Binnen­door­snede
      800 - 800 mm²
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      4
    Samen­stel­ling
    • Aantal compar­ti­menten
      2 - 2
    • Inclu­sief kabel­klem
      Ja
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Crème
    • RAL-­code
      9001

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EK4004009001 | Hager Nederland

      Afbeelding EK4004009001

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad EK4004009001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EK4004009001

      EK, hoekgoot, deksel, lengte 2,5 m, wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019 | Hager Nederland

      EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      51,90 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group