The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • EG403E

Programmaklok digitaal, weekprogramma, 2 wissel + 2 maak 10 A EG403E

EAN-nummer
3250612279845
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

EGN400

Programmaklok digitaal, weekprogramma, 2 wissel + 2 maak 10 A

EG403E

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • DCF-an­tenne 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • DCF-an­tenne
  • EG001

    RF-antenne voor DCF77 ontvangst

    € 353,20  / Stuk*

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Vermogen
  • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
    1500 W
Func­ties
  • Gangre­serve in jaren
    5 y
  • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
    Nee
  • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
    Ja
  • Aantal func­tiekanalen
    4
Samen­stel­ling
  • Gang­nauw­keu­rig­heid per dag
    0,20 s
  • Met impuls­pro­gramma
    Ja
  • Aantal kanalen
    4
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.75 - 2.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.75 - 2.5 mm²
Instel­lingen
  • Dagpro­gramma
    Nee
  • Week­pro­gramma
    Ja
  • Jaar­pro­gramma
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 50 °C
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met quickconnect-­steek­klemmen
  • Functie
    Met impuls­functie, Toets­ver­gren­de­ling via PIN, Aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Met bedrijfsu­ren­teller
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    69 mm
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Mini­mum­in­terval tussen 2 schakel­tijden
    1 min
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EG403E | Hager Nederland

    Afbeelding EG403E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EG403E | Hager Nederland

    Hager Productdatablad EG403E

    Programmaklok digitaal, weekprogramma, 2 wissel + 2 maak 10 A

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E | Hager Nederland

    Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,30 MB
    Afbeelding Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E | Hager Nederland

    Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    1,31 MB
  • Software

    Afbeelding Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Nederland

    Windows software for EG003 V 2.0.2

    Software International 2023-10-30

    EXE
    40,25 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group