The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • EG003U

Sleuteladapter voor programmering op pc, incl. software, USB-aansluiting EG003U

EAN-nummer
3250612279852
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Sleuteladapter voor programmering op pc, incl. software, USB-aansluiting

EG003U

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    0 - 40 °C
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Materiaal
  • Kleur
    Grijs

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EG003U | Hager Nederland

    Afbeelding EG003U

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EG003U | Hager Nederland

    Hager Productdatablad EG003U

    Sleuteladapter voor programmering op pc, incl. software, USB-aansluiting

    PDF
  • Software

    Afbeelding Windows software for EG003 V 1.6.8 | Hager Nederland

    Windows software for EG003 V 1.6.8

    Software International 2023-10-30

    EXE
    31,40 MB
    Afbeelding Windows software for EG003 V 1.6.9 | Hager Nederland

    Windows software for EG003 V 1.6.9

    Software fr-FR 2023-10-30

    EXE
    15,57 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group