The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Sche­merschakelaars en toebe­horen
    • EEN100
    EAN-nummer
    3250617579308
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J10
    • Sche­merschakelaars en toebe­horen

    Schemerschakelaar - Inclusief opbouwsensor EEN003 EEN100

    Brutoprijs
    € 256,40
    / Stuk *
    € 256,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Schemerschakelaar - Inclusief opbouwsensor EEN003

    EEN100

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Helder­heids­sensor 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Helder­heids­sensor
    • EEN002

      Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

      € 59,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Instel­lingen
    • Vertra­gings­tijd inschakelen
      60 s
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - +45 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - +70 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 6 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail, Verlen­gings­sensor voor wand- en plafond­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      10 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,80 mm
    • Diepte
      65 mm
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      0,30 VA
    Verlich­ting
    • Helder­heid meet­be­reik
      5 - 2000 lx

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EEN100
    PDF
    RoHS report EEN100
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EEN100 | Hager Nederland

      Afbeelding EEN100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EEN100 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EEN100

      Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor EEN003

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29

      PDF
      1,59 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      EE702 - Schemerschakelaar opbouw instelbaar
      EE702
      Schemerschakelaar opbouw instelbaar
      Brutoprijs
      € 123,10
      / Stuk *
      € 123,10
      / Stuk *
    • 2
      EEN101 - Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002
      EEN101
      Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002
      Brutoprijs
      € 256,40
      / Stuk *
      € 256,40
      / Stuk *
    • 3
      EEN002 - Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
      EEN002
      Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
      Brutoprijs
      € 59,95
      / Stuk *
      € 59,95
      / Stuk *
    • 4
      EEN003 - Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
      EEN003
      Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
      Brutoprijs
      € 59,95
      / Stuk *
      € 59,95
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group