Bewegingsmelder Comfort PIR 220° IP55, alu EE862
EAN-nummer
3250612258628
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek220 - 220
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
Instellingen
-
Tijdvertraging5 S - 30 Min
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurZilver
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE862
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EE862
Bewegingsmelder Comfort PIR 220° IP55, alu
PDF -
Installatiehandleiding
Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF3,11 MB
Meer documentatie