Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, bruin EE853
EAN-nummer
3250612258536
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Installatiehoogte2 - 4 m
Detectie
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
-
Detectiediameter op vloer12 - 12 m
-
Detectiehoek140 - 140
Materiaal
-
KleurBruin
-
MateriaalKunststof
Reikwijdte
-
Maximaal reikwijdte frontaal16 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts10 m
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE853
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EE853
Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, bruin
PDF -
Installatiehandleiding
Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF3,11 MB
Meer documentatie