Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, antraciet EE851
EAN-nummer
3250612258512
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: EE861
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: EE861
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor bewegingsmelder 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek140 - 140
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
Instellingen
-
Tijdvertraging5 S - 30 Min
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Breedte91 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,50 - 2,50 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
FunctieAanwezigheidssimulatie, Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken
-
MontagewijzeVoor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE851
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB
Meer documentatie